rpos::features::motion_planner::RecoverLocalizationMovement 枚举
RecoverLocalizationMovement 枚举表示机器人重定位时候机器人行为的配置选项。
头文件
rpos/features/motion_planner/feature.h
适用于
- Slamware
枚举项
类型 | 说明 |
---|---|
RecoverLocalizationMovementUnknown |
无意义 |
RecoverLocalizationMovementNoMove |
不移动 |
RecoverLocalizationMovementRotateOnly |
旋转 |
RecoverLocalizationMovementAny |
任意移动 |
rpos::core::RecoverLocalizationOptions结构体
RecoverLocalizationOptions结构体用于表示重定位的配置选项。
头文件
rpos/features/motion_planner/feature.h
适用于
- Slamware
构造器
/**
* 创建一个RecoverLocalizationOptions对象。
*/
RecoverLocalizationOptions(boost::optional<int> ms=boost::none);
属性
/**
* RecoverLocalizationOptions属性;
*/
boost::optional<int> maxRecoverTimeInMilliSeconds; // 重定位时间限制;
boost::optional<RecoverLocalizationMovement> recoverMovementType; // 重定位时候的机器人行为;