rpos::features::motion_planner::GoHomeOptions 结构体
GoHomeOptions 结构体封装了 GoHomeFlag 和 相关回桩选项。
头文件
rpos/features/motion_planner/feature.h
适用于
- Slamware
成员变量
GoHomeFlag flag;
//上桩失败后是否回到上桩点
boost::optional<bool> enable_back_to_landing_point_after_fail;
//上桩失败重试次数
boost::optional<int> charging_base_fail_retry_count;
/*
*当flag为NoDock时,该值用于控制机器人停止时的位置,
*例如:0.05表示机器向前挪动停在离充电桩5厘米的位置
*该字段为空时停在上桩点
*/
boost::optional<float> stop_distance_if_no_dock;
/*
*用于指定回桩路上的导航模式
【所需最低固件版本 4.6.1】
*/
MoveOptions move_options;
枚举项
GoHomeFlag
类型 | 说明 |
---|---|
Dock |
回到充电桩并上桩充电 |
NoDock |
回到充电桩前但不上桩 |